ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm

E4.21.030.048.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
30 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
48 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
663,96 PLN
20,12 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.21.030.048.0.ESD663,96 PLN
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mm