ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm

E4.28.040.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
28 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
25 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
40 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
709,28 PLN
32,24 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.28.040.055.0.ESD709,28 PLN
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm