ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mm

<p>Energy chain E4.56 ESD series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain E4.56 ESD series<br></p>
ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mm
ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mm
ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
42 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
38 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1259,70 PLN
83,98 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.42.05.075.0.ESD1259,70 PLN
ESD energy chain series E4.42 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 42mm