ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm

Series E4.56 ESD
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Series E4.56 ESD
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
135 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1548,36 PLN
140,76 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.56.07.135.0.ESD1548,36 PLN
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm