ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

07 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
07 zipper ESD energy chain
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
481,00 PLN
9,62 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 2 - 3 tygodni

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 07.10.018.0.ESD481,00 PLN
ESD energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
Nie masz pewności, czy pasuje?