ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm

09 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
09 zipper ESD energy chain
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
12.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
16 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
502,00 PLN
10,04 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 2 - 3 tygodni

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 09.16.038.0.ESD502,00 PLN
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mm
Nie masz pewności, czy pasuje?