ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm

1500.015.038.0.ESD product image
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
359,60 PLN
11,60 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 1500.015.038.0.ESD359,60 PLN
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mm