ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm

2500.02.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
2500.02.055.0.ESD product image
2500.02.055.0.ESD technical drawing
2500.02.055.0.ESD technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
25 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
23 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
553,74 PLN
25,17 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 2500.02.055.0.ESD553,74 PLN
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm