ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm

2700.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
35 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
32 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
648,72 PLN
36,04 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 2700.05.063.0.ESD648,72 PLN
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mm