ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mm

<p>Series 14240 ESD</p>
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
14240.05.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Series 14240 ESD</p>
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mm
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mm
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
62 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
56 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1088,56 PLN
98,96 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 14240.05.150.0.ESD1088,56 PLN
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mm