ESD energy chain series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm

Series 15050 ESD
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
15050.07.150.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Series 15050 ESD
ESD energy chain series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
ESD energy chain series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
ESD energy chain series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
72 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1887,60 PLN
171,60 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 15050.07.150.0.ESD1887,60 PLN
ESD energy chain series 15050 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm