e-prowadnik serii E61.29, e-prowadnik, poprzeczki obracane z obu stron, cicha praca i odpowiednie do pomieszczeń czystych

<p>Energy chain series E61.29<br></p>
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain series E61.29<br></p>
e-prowadnik serii E61.29, e-prowadnik, poprzeczki obracane z obu stron, cicha praca i odpowiednie do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E61.29, e-prowadnik, poprzeczki obracane z obu stron, cicha praca i odpowiednie do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E61.29, e-prowadnik, poprzeczki obracane z obu stron, cicha praca i odpowiednie do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
29 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
25 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
30 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
363,40 PLN
7,90 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E61.29.030.055.0363,40 PLN
e-prowadnik serii E61.29, e-prowadnik, poprzeczki obracane z obu stron, cicha praca i odpowiednie do pomieszczeń czystych