e-prowadnik seria E61.52, e-prowadnik, poprzeczki wyjmowane z obu stron, ciche działanie i dopasowanie do pomieszczeń czystych

<p>Energy chain series E61.52<br></p>
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain series E61.52<br></p>
e-prowadnik seria E61.52, e-prowadnik, poprzeczki wyjmowane z obu stron, ciche działanie i dopasowanie do pomieszczeń czystych
e-prowadnik seria E61.52, e-prowadnik, poprzeczki wyjmowane z obu stron, ciche działanie i dopasowanie do pomieszczeń czystych
e-prowadnik seria E61.52, e-prowadnik, poprzeczki wyjmowane z obu stron, ciche działanie i dopasowanie do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
52 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
46 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
40 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
592,28 PLN
17,42 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E61.52.040.075.0592,28 PLN
e-prowadnik seria E61.52, e-prowadnik, poprzeczki wyjmowane z obu stron, ciche działanie i dopasowanie do pomieszczeń czystych