iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm

iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVFM-1012-10
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe z naprężeniem wstępnym bez luzu
  • Wymiary:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 10 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Wszechstronny biegacz wytrzymałościowy

iglidur® J charakteryzuje się przede wszystkim najniższymi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niską tendencją do przywierania. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 35 MPa, iglidur® J nie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł drukarski
  • Przemysł napojów
  • Lotnictwo
  • Pomieszczenia czyste

Kiedy stosować?

  • Przy wysokich prędkościach
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach ciśnieniowych
  • Gdy wymagana jest najniższa odporność na zużycie w przypadku różnych wałów
  • Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Gdy materiał powinien tłumić drgania
  • Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna 
  • Najlepsze zachowanie w przypadku miękkich wałów
  • Niska absorpcja wilgoci

Kiedy nie używać?

  • Jeśli występują wysokie obciążenia ciśnieniowe
  • Jeśli występują krótkotrwałe temperatury powyżej +120°C
  • Jeśli wymagany jest ekonomiczny materiał do sporadycznych ruchów
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa