1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: K230CM-05-02
- Materiał: iglidur® K230
- Kształt: Sklep z łożyskami zaciskowymi
- Wymiary:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niska absorpcja wilgoci
- Możliwa praca w wysokich temperaturach
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporne na korozję
Te łożyska zaciskowe są wykonane z wysokowydajnych, odpornych na zużycie polimerów iglidur® oraz zostały zaprojektowane specjalnie do mocowania wałów przez metalowe arkusze.
Dzięki tak specyficznej konstrukcji, zastosowano czop ustalający, aby umożliwić dopasowanie do mniej precyzyjnych otworów i opraw. Nowy materiał iglidur® K230 oferuje niższe pochłanianie wilgoci i jeszcze większą elastyczność w porównaniu do łożysk klipsowych iglidur® M250.
Obszary zastosowania:
przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, projektowanie mebli, lotnictwo, technologia kolejowa
Dzięki tak specyficznej konstrukcji, zastosowano czop ustalający, aby umożliwić dopasowanie do mniej precyzyjnych otworów i opraw. Nowy materiał iglidur® K230 oferuje niższe pochłanianie wilgoci i jeszcze większą elastyczność w porównaniu do łożysk klipsowych iglidur® M250.
Obszary zastosowania:
przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, projektowanie mebli, lotnictwo, technologia kolejowa
Nie masz pewności, czy pasuje?