1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A230CM-05-02
- Materiał: iglidur® A230
- Kształt: Sklep z łożyskami zaciskowymi
- Wymiary:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
The shape of iglidur® A230 double flange bearings allows them to be easily clipped into place in sheet metal without the risk of them coming loose. Specially developed for the food industry, the material composition is particularly suitable for machines and systems that come into contact with food due to its visually detectable color, low moisture absorption, and compliance with FDA and EU10/2011 guidelines.
Nie masz pewności, czy pasuje?