iglidur® A230, double flange bearing, A230CM

iglidur® A230, double flange bearing, A230CM
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM drawing
1 od 2
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A230CM-05-02
  • Materiał: iglidur® A230
  • Kształt: Łożyska klipsowe
  • Wymiary:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • FDA and EU10/2011 compliant
  • Highly visible
  • Low moisture absorption
  • Suitable for use in the food industry and medical technology

The shape of iglidur® A230 double flange bearings allows them to be easily clipped into place in sheet metal without the risk of them coming loose. Specially developed for the food industry, the material composition is particularly suitable for machines and systems that come into contact with food due to its visually detectable color, low moisture absorption, and compliance with FDA and EU10/2011 guidelines.

Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa