iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM

iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
1 od 2
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ECO-GFM-0810-09
  • Materiał: iglidur® ECO-G
  • Kształt: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa