iglidur® FPF, flange bearing, mm

iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
1 od 2
iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: FPFFM-0608-06
  • Materiał: iglidur® FPF
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa