iglidur® FPF, łożysko kołnierzowe, mm

iglidur® FPF, łożysko kołnierzowe, mm
iglidur® FPF, łożysko kołnierzowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® FPF, łożysko kołnierzowe, mm
iglidur® FPF, łożysko kołnierzowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: FPFFM-0608-06
  • Materiał: iglidur® FPF
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Więcej iglidur® FPF części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Przewodzące i wolne od PTFE
  • Zmniejszają koszty konserwacji i smarowania
  • Właściwości trybologiczne na poziomie iglidur F lub lepsze, w zależności od zastosowania

Nowy materiał iglidur FPF jest nie tylko przewodzący, dzięki czemu jest szczególnie odpowiednie dla zastosowań z wymaganiami ESD, ale także nie zawiera PTFE.

Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa