1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JPRM-0810-00-010-100
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Pierścienie prowadzące
- Wymiary:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Łatwe w montażu
- Ekonomiczny kosztowo
- Posiadające większa odporność na zużycie w porównaniu z taśmami PTFE
- Wysoka obciążalność
- Określone zmienne
Po co stosować skomplikowane rozwiązania, gdy do problemu można podejść w inny sposób?
To takie proste. Pracowicie wykrawane taśmy PTFE można zastąpić jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w elementach podnośników, zaworach regulacyjnych czy złączkach lub mocowaniach.
To takie proste. Pracowicie wykrawane taśmy PTFE można zastąpić jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w elementach podnośników, zaworach regulacyjnych czy złączkach lub mocowaniach.
Kiedy stosować pierścienie tłokowe?
| Kiedy nie stosować pierścieni tłokowych?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?