iglidur® J pierścienie tłokowe

Wciskany pierścień tłokowy, ekonomiczny i odporny na zużycie, wykonany z różnych materiałów

iglidur® J pierścienie tłokowe
iglidur® J pierścienie tłokowe drawing
iglidur® J pierścienie tłokowe drawing
1 od 3
iglidur® J pierścienie tłokowe
iglidur® J pierścienie tłokowe drawing
iglidur® J pierścienie tłokowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JPRM-4550-00-020-100
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Pierścienie prowadzące
  • Wymiary:
    • d1 45 mm
    • d2 50 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Łatwe w montażu
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Posiadające większa odporność na zużycie w porównaniu z taśmami PTFE
  • Wysoka obciążalność
  • Określone zmienne
Po co stosować skomplikowane rozwiązania, gdy do problemu można podejść w inny sposób?
To takie proste. Pracowicie wykrawane taśmy PTFE można zastąpić jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w elementach podnośników, zaworach regulacyjnych czy złączkach lub mocowaniach.
 
Kiedy stosować pierścienie tłokowe?
  • Gdy wymagane są pierścienie tłokowe o doskonałej odporności na zużycie
  • Gdy prostota montażu jest bardzo istotna
  • Gdy wystepują wysokie obciążenia krawędziowe.
  • Gdy wymagane są rozwiązania oparte na materiałach iglidur® i dostosowane do potrzeb
Kiedy nie stosować pierścieni tłokowych?
  • Gdy pierścienie tłokowe muszą być uszczelniane jednocześnie
  • Gdy jedna część na obejmować różne średnice.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa