iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm

iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm
iglidur® JVFM, łożysko z naprężeniem wstępnym, bezluzowe z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVFM-0810-10
  • Materiał: iglidur® J
  • Forma: Sklep z bezluzowymi, wstępnie naprężonymi łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standard product line in stock
  • Radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of play when unloaded
  • Maintenance-free and with a predictable service life

iglidur® J | Wszechstronny biegacz wytrzymałościowy

iglidur® J charakteryzuje się przede wszystkim najniższymi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niską tendencją do przywierania. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 35 MPa, iglidur® J nie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł drukarski
  • Przemysł napojów
  • Lotnictwo
  • Pomieszczenia czyste

Kiedy stosować?

  • Przy wysokich prędkościach
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach ciśnieniowych
  • Gdy wymagana jest najniższa odporność na zużycie w przypadku różnych wałów
  • Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Gdy materiał powinien tłumić drgania
  • Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna 
  • Najlepsze zachowanie w przypadku miękkich wałów
  • Niska absorpcja wilgoci

Kiedy nie używać?

  • Jeśli występują wysokie obciążenia ciśnieniowe
  • Jeśli występują krótkotrwałe temperatury powyżej +120°C
  • Jeśli wymagany jest ekonomiczny materiał do sporadycznych ruchów
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa