1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JTEM-12
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Sprężyna talerzowa
- Wymiary:
- d1 12.2 mm
- d2 25 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- iglidur® J: standardowy materiał do wielu zastosowań
- Kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych
- Tłumienie drgań
iglidur® J | Wszechstronny biegacz wytrzymałościowy
iglidur® J charakteryzuje się przede wszystkim najniższymi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niską tendencją do przywierania. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 35 MPa, iglidur® J nie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Typowe obszary zastosowań
- Maszyny vendingowe
- Przemysł drukarski
- Przemysł napojów
- Lotnictwo
- Pomieszczenia czyste
Kiedy stosować?
- Przy wysokich prędkościach
- Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach ciśnieniowych
- Gdy wymagana jest najniższa odporność na zużycie w przypadku różnych wałów
- Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
- Gdy materiał powinien tłumić drgania
- Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna
- Najlepsze zachowanie w przypadku miękkich wałów
- Niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie używać?
- Jeśli występują wysokie obciążenia ciśnieniowe
- Jeśli występują krótkotrwałe temperatury powyżej +120°C
- Jeśli wymagany jest ekonomiczny materiał do sporadycznych ruchów
Nie masz pewności, czy pasuje?