iglidur® E7, łożysko cylindryczne, mm

Materiał łożyska ślizgowego dla ruchu wahliwego

iglidur® E7, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® E7, łożysko cylindryczne, mm drawing
1 od 2
iglidur® E7, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® E7, łożysko cylindryczne, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: E7SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® E7
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Cicha praca dzięki dobrym właściwościom tłumiącym
  • Niski współczynnik tarcia
  • Samosmarowe dzięki wbudowanym smarom stałym
  • Odporne na korozję
Po raz pierwszy materiał iglidur E7, znany z technologii liniowej drylin®, jest również dostępny jako łożysko ślizgowe o szerokim zakresie wymiarów. Łożyska wykonane z nowego materiału oferują doskonały współczynnik tarcia i zużycia przy małych oraz średnich obciążeniach.
 
Obszary zastosowania:
maszyny pakujące, maszyny tekstylne, projektowanie mebli
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa