1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ECO-HSM-0608-06
- Materiał: iglidur® ECO-H
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Więcej iglidur® ECO-H części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Suitable for extremely high speeds
- Low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
Nie masz pewności, czy pasuje?