1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: FPFSM-0608-06
- Materiał: iglidur® FPF
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
The new material iglidur FPF is not only conductive and therefore ideal for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.
Nie masz pewności, czy pasuje?