iglidur® J3B, łożysko cylindryczne, mm

Sprawdzony materiał o długiej żywotności jest teraz dostępny w kolorze czarnym

iglidur® J3B, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® J3B, łożysko cylindryczne, mm drawing
1 od 2
iglidur® J3B, łożysko cylindryczne, mm
iglidur® J3B, łożysko cylindryczne, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J3BSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® J3B
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Z wizualnego punktu widzenia idealnie pasuje również do Twojego projektu
  • Niski współczynnik tarcia
  • Jest wyjątkowo trwały w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach
  • Niska absorpcja wilgoci
Sprawdzony iglidur® J3 o długiej żywotności, jest teraz dostępny również w kolorze czarnym. Długodystansowiec jest specjalistą w aplikacjach wahliwych i przy obciążeniach pulsacyjnych, a ponadto jest odporny na media.
  • Z wizualnego punktu widzenia idealnie pasuje również do Twojego projektu
  • Niski współczynnik tarcia
  • Jest wyjątkowo trwały w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach
  • Niska absorpcja wilgoci
Typowe obszary zastosowania:
Technologia meblowa, sprzęt sportowy i rekreacyjny, technologia dwukołowa
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa