1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: M210SM-2024-25
- Materiał: iglidur® M210
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
iglidur M210 został opracowany specjalnie do zastosowań przy średnich obciążeniach obrotowych. Ponadto, podczas prac rozwojowych zadbano o to, by materiał ten mógł być szczególnie dobrze wykorzystywany w formowanych wtryskowo łożyskach grubościennych. Dlatego iglidur M210 doskonale nadaje się do zastosowań, w których stosuje się lub wymienia łożyska grubościenne, które są jednocześnie wytrzymałe.
Nie masz pewności, czy pasuje?