iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 od 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: M260SM-2024-25
  • Materiał: iglidur® M260
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 został specjalnie opracowany do użytku w trudnych warunkach. Ponadto, podczas prac rozwojowych zadbano o to, by materiał ten mógł być szczególnie dobrze wykorzystywany w formowanych wtryskowo łożyskach grubościennych. Sprawia to, że iglidur M260 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których mają być używane lub wymieniane łożyska grubościenne, które są jednocześnie tak wytrzymałe, jak to tylko możliwe.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa