igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM

igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM drawing
1 od 2
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrical plain bearing, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: TX3SM-2024-15
  • Materiał: igutex® TX3
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Splot
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Lowest wear rates under extreme dry running conditions
  • No lubrication and maintenance
  • Tested in the igus test laboratory up to 130 MPa and 0.01 m/s swiveling
  • Long service life due to low wear, no additional lubrication required
igutex® TX3 | Fibre composite plain bearing for high load applications Agricultural and construction machinery in particular require maximum service life and operational reliability. igutex® TX3 is designed for lubrication-free use. Machine downtimes due to insufficient lubrication are therefore ruled out. This reduces costs and is good for the environment.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa