iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe

Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości

iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ASI-0204-04
  • Materiał: iglidur® A200
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości
  • Materiał iglidur® A200 spełnia wymogi amerykańskiej agencji żywności i leków (FDA)
  • Do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Do niskich prędkości

iglidur® A200 | Zgodny z FDA dla niskich prędkości

Materiał iglidur® A200 nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Jest to zatem idealne rozwiązanie do punktów łożyskowania w maszynach dla przemysłu spożywczego, budowy urządzeń medycznych, małych urządzeń gospodarstwa domowego itp. Ponieważ konieczne było zrezygnowanie z domieszki smarów stałych na rzecz kompatybilności z żywnością, termoplastyczny stop iglidur® A200 jest szczególnie przystosowany do odporności na ścieranie. Ponadto iglidur® A200 charakteryzuje się zdolnością do wchłaniania brudu i płynną pracą.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł spożywczy

Kiedy go używać?

  • Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Gdy wymagana jest cicha praca
  • Gdy konieczne jest osadzanie brudu Gdy wymagana jest zgodność z FDA

Kiedy jej nie używać?

  • Jeśli wymagana jest tylko najwyższa odporność na zużycie
  • Jeśli temperatura stale przekracza +80°C
  • Jeśli wymagane jest niedrogie łożysko uniwersalne
  • Jeśli ma być używane w wilgotnym środowisku
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa