1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: E7SM-0608-06
- Materiał: iglidur® E7
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Więcej iglidur® E7 części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Cicha praca dzięki dobrym właściwościom tłumiącym
- Niski współczynnik tarcia
- Samosmarowe dzięki wbudowanym smarom stałym
- Odporne na korozję
Po raz pierwszy materiał iglidur E7, znany z technologii liniowej drylin®, jest również dostępny jako łożysko ślizgowe o szerokim zakresie wymiarów. Łożyska wykonane z nowego materiału oferują doskonały współczynnik tarcia i zużycia przy małych oraz średnich obciążeniach.
Obszary zastosowania:
maszyny pakujące, maszyny tekstylne, projektowanie mebli
Obszary zastosowania:
maszyny pakujące, maszyny tekstylne, projektowanie mebli
Nie masz pewności, czy pasuje?