iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM drawing
1 od 2
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GPFSM-0304-05
  • Materiał: iglidur® GPF
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.GPF_DESCRIPTION
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa