1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J3BSM-0608-06
- Materiał: iglidur® J3B
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Więcej iglidur® J3B części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Z wizualnego punktu widzenia idealnie pasuje również do Twojego projektu
- Niski współczynnik tarcia
- Jest wyjątkowo trwały w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach
- Niska absorpcja wilgoci
Sprawdzony iglidur® J3 o długiej żywotności, jest teraz dostępny również w kolorze czarnym. Długodystansowiec jest specjalistą w aplikacjach wahliwych i przy obciążeniach pulsacyjnych, a ponadto jest odporny na media.
Technologia meblowa, sprzęt sportowy i rekreacyjny, technologia dwukołowa
- Z wizualnego punktu widzenia idealnie pasuje również do Twojego projektu
- Niski współczynnik tarcia
- Jest wyjątkowo trwały w najbardziej zróżnicowanych aplikacjach
- Niska absorpcja wilgoci
Technologia meblowa, sprzęt sportowy i rekreacyjny, technologia dwukołowa
Nie masz pewności, czy pasuje?