iglidur® J4, tuleja ślizgowa, mm

Niskie koszty przy długiej żywotności przy zakresie niskich i średnich obciążeń.

iglidur® J4, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J4, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® J4, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J4, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J4SM-0405-04
  • Materiał: iglidur® J4
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
Odporność na zużycie i niska cena
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
  • Niskie współczynniki tarcia
iglidur® J4 | materiał o niskiej cenie
 
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci
iglidur® J4 to materiał charakteryzujący się niskimi kosztami przy długiej żywotności w zakresie niskich i średnich obciążeń.
 
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa