iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
1 od 2
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: M210SM-2024-25
  • Materiał: iglidur® M210
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210 został opracowany specjalnie do zastosowań przy średnich obciążeniach obrotowych. Ponadto, podczas prac rozwojowych zadbano o to, by materiał ten mógł być szczególnie dobrze wykorzystywany w formowanych wtryskowo łożyskach grubościennych. Dlatego iglidur M210 doskonale nadaje się do zastosowań, w których stosuje się lub wymienia łożyska grubościenne, które są jednocześnie wytrzymałe.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa