1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: M260SM-2024-25
- Materiał: iglidur® M260
- Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
iglidur M260 został specjalnie opracowany do użytku w trudnych warunkach. Ponadto, podczas prac rozwojowych zadbano o to, by materiał ten mógł być szczególnie dobrze wykorzystywany w formowanych wtryskowo łożyskach grubościennych. Sprawia to, że iglidur M260 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których mają być używane lub wymieniane łożyska grubościenne, które są jednocześnie tak wytrzymałe, jak to tylko możliwe.
Nie masz pewności, czy pasuje?