Change Language :

CC-Link (Control and Communications Link) to system fieldbus opracowany przez Mitsubishi, który został zaprojektowany w 1996 roku jako własna sieć fieldbus firmy. Ze względu na duże zapotrzebowanie klientów, CC-Link został wprowadzony na rynek jako sieć otwarta w 1999 roku, dzięki czemu protokoły transmisji danych są również udostępniane zewnętrznym dostawcom w celu opracowania własnych interfejsów. Stowarzyszenie CC-Link Partner Association (CLPA) zostało założone w celu ciągłego rozwoju systemu magistrali.
Istnieją w sumie cztery różne podstawowe wersje sieci CC-Link:
Przewody do zastosowań CC-Link od igus®
Program przewodów chainflex® firmy igus® oferuje przewody CC-Link o różnych poziomach wydajności. W przypadku CFBUS.PVC.035 dostępny jest wariant z płaszczem zewnętrznym z PVC. Do zastosowań, w których wymagany jest olejoodporny płaszcz zewnętrzny, igus® oferuje CFBUS.PUR.035 z powłoką PUR. CFBUS.035 z płaszczem zewnętrznym z TPE jest dostępny do zastosowań o dużym promieniu gięcia i dużych wymaganiach dotyczących przesuwu, a także do przewodów odpornych na oleje i biooleje. Wszystkie trzy wersje posiadają certyfikaty UL/CSA, EAC i CTP. W przypadku CC-Link IE można również stosować kable Ethernet CAT5e z programu chainflex®.
Wszystkie kable chainflex® CC-Link zostały opracowane z myślą o stałym ruchu w łańcuchu energetycznym. W zależności od wymagań, można wybierać pomiędzy różnymi powłokami zewnętrznymi z PVC, PUR i TPE. Różne serie kabli magistralnych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni kabel do każdego zastosowania, aby osiągnąć jak najdłuższą żywotność.
Obszary zastosowania CC-Link
CC-Link jest używany głównie w Azji. Jednak w Europie również znajduje zastosowanie do przesyłania zadań automatyzacji między urządzeniami w różnych maszynach, nawet jeśli PROFINET jest tu zwykle używany.
Kable CC-Link są dostępne dla różnych obszarów zastosowań. Ogólnie rzecz biorąc, kable CC-Link są często instalowane na stałe w maszynach i systemach, dzięki czemu można wybrać kable z przewodem stałym lub elastycznym składającym się z 7 żył.
W przypadku zastosowań w łańcuchu energetycznym konieczne jest jednak użycie kabli CC-Link z cienkimi żyłami. Ponadto, konstrukcja kabla dostosowana do ruchu w łańcuchu energetycznym jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej transmisji danych przez wiele lat. Dlatego też kable chainflex® znalazły zastosowanie zwłaszcza w systemach i maszynach takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.
Długości transmisji
Kwestia maksymalnej długości transmisji kabli magistrali jest często niedoceniana. Generalnie zaleca się tutaj ostrożność, ponieważ maksymalna długość kabla może w dużym stopniu zależeć od typu kabla. Kabel do instalacji na stałe ma zawsze niższe tłumienie niż kabel elastyczny, który jest przeznaczony do stałych ruchów. Oznacza to, że długość transmisji jest krótsza niż w przypadku kabla do instalacji na stałe.
W zależności od rodziny kabli, kable magistralne chainflex® CC-Link są mechanicznie zaprojektowane do pokonywania odległości do 400 metrów i więcej, ale szybkość transmisji danych systemu magistralnego zmniejsza się wraz ze wzrostem długości kabla. Przy stałej instalacji, całkowita długość kabla może wynosić do 1200 metrów przy użyciu kabli miedzianych bez repeaterów. Jednak maksymalna szybkość transmisji wynosi wtedy 156 kbit/s, podczas gdy szybkość transmisji danych 10 Mbit/s jest nadal możliwa przy całkowitej długości kabla wynoszącej 100 metrów. W przypadku wysoce elastycznych kabli CC-Link dla łańcucha energetycznego, nasze doświadczenie pokazuje jednak, że długości kabli mogą być znacznie krótsze. Długość ta może się jednak różnić w zależności od warunków środowiskowych i wymagań aplikacji.
Sprzedawane na metry lub wstępnie zmontowane
Przewody magistralne chainflex® mogą być zamawiane klasycznie na metry na bębnie lub pierścieniu kablowym od długości 1m bez kosztów cięcia i dopłat za minimalną ilość. Ponadto, igus® oferuje również te przewody jako wstępnie zmontowane gotowe kable®. Każdy kabel chainflex® CC-Link można również zamówić jako wstępnie zmontowany kabel o żądanej długości od jednej sztuki. W sklepie internetowym readycable® można wybierać spośród różnych kabli i złączy. Funkcja filtrowania pomaga wybrać odpowiedni typ.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem