Zmień język :

Płaszcz zewnętrzny przewodu zapewnia ochronę przed różnymi czynnikami, takimi jak obciążenia mechaniczne, temperatura lub substancje chemiczne, z którymi przewód wchodzi w kontakt. W przypadku przewodów chainflex®, igus® oferuje materiały osłonowe PVC, PUR i TPE. W tym przypadku igus® zapewnia, że mieszanki materiałów płaszcza są dostosowane do wymagań, mają niską przyczepność i są wysoce odporne na ścieranie. W zależności od zastosowania i warunków zewnętrznych można wybrać różne materiały płaszcza.
Na przykład płaszcz wykonany z PVC jest najbardziej ekonomicznym materiałem płaszcza, który jest przeznaczony do niskich i średnich obciążeń, a ze względu na swoje właściwości jest idealny do temperatur otoczenia od +5°C do +70°C. Podobnie jak wszystkie materiały płaszczowe firmy igus®, PVC jest szczególnie odporną na ścieranie mieszanką materiałów do stosowania w łańcuchu energetycznym. PUR jest również odporny na karby i oferuje wysoką odporność na olej, co jest idealne do stosowania w obrabiarkach. Ma również rozszerzony zakres temperatur od -25°C do +80°C i wysoką odporność na promieniowanie UV. Z kolei materiał TPE osiąga najwyższą odporność na promieniowanie UV oraz olej i bio-olej. Zakres temperatur wynosi od -35°C do 100°C.
PVC lub polichlorek winylu jest bardzo wszechstronnym tworzywem termoplastycznym i jest często stosowany w przenośnikach i taśmach montażowych, ale także w opakowaniach i technologii oświetleniowej ze względu na swoją strukturę chemiczną i niską palność. Kable PVC są popularne ze względu na ich wysoką wytrzymałość i dobre właściwości izolacyjne, nawet w przypadku cienkiej izolacji. PVC jest odporny na stałe działanie wilgoci i słonej wody. Jednak w przypadku pożaru kabla PVC, dodanie np. chloru do materiału powłoki uwalnia halogeny, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.
W zakresie niskich napięć (do 1000 V), PVC jest również znany jako materiał o najlepszym stosunku ceny do wydajności. igus® oferuje przewody PVC w mieszankach nieolejoodpornych i olejoodpornych.
PUR lub poliuretan, z drugiej strony, jest bezhalogenowym i samogasnącym elastomerem termoplastycznym i w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie wśród przewodów. Do pewnej temperatury PUR jest bardzo podobny do gumy, co czyni go bardzo interesującym dla kabli i przewodów, ponieważ to zachowanie czyni go szczególnie odpornym na naprzemienne zginanie. Do tego dochodzą specyfikacje mocnego materiału osłonowego, takie jak odporność na karby, niskie wartości ścierania i elastyczność w niskich temperaturach. Ponadto PUR ma znacznie lepszą kompatybilność chemiczną w porównaniu z innymi materiałami. Przewody PUR firmy igus® są odporne na oleje i chłodziwa, a ze względu na swój skład nie zawierają żadnych toksycznych halogenów, które mogłyby być niebezpieczne w przypadku pożaru. Przewody wykonane z PUR są zatem popularnym materiałem do obrabiarek, budowy instalacji, cementowni, przemysłu farbiarskiego i motoryzacyjnego.
TPE oznacza elastomery termoplastyczne i jest ogólnym terminem dla wielu podkategorii. Materiały TPE-U są stosowane głównie w elastycznych kablach, ponieważ bardzo dobrze znoszą obciążenia mechaniczne i są wysoce odporne na wpływy zewnętrzne, takie jak chemikalia lub temperatury. TPE jest ogólnie odpowiedni dla zakresu temperatur od -35°C do +100°C. TPE jest również bezhalogenowy. Poprzez dodanie halogenów, TPE może być również produkowany jako materiał trudnopalny i dlatego jest zgodny z UL 94-HB. Są one również często stosowane w łańcuchach energetycznych, szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych lub w przypadku stałych ruchów. Kable TPE są popularnym materiałem, który jest często używany w aplikacjach dźwigowych, technologii przenośników lub aplikacjach o niskich temperaturach.
Rozwiązania kablowe chainflex® i ich obszary zastosowań są tak różnorodne i unikalne, jak wymagania i zastosowania.
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem