Zmień język :

PROFINET to standard przemysłowego Ethernetu opracowany przez organizację użytkowników PROFIBUS e.V., opierający się na otwartej architekturze. Ta zaawansowana technologia jest reprezentowana na całym świecie przez PROFIBUS i PROFINET International (PI). Program przewodów chainflex® firmy igus® oferuje szeroką gamę przewodów PROFINET: Łącznie dostępnych jest dziewięć różnych typów przewodów, z których wszystkie zostały specjalnie opracowane do stałego ruchu w prowadniku kablowym.

Niezawodny transfer danych w czasie rzeczywistym
PROFINET to skrót od Process Field Network i, jak każdy standard przemysłowego Ethernetu, wykorzystuje standardy TCP/IP lub IT, co umożliwia ciągłe zastosowanie w produkcji i automatyzacji procesów. Mówiąc ogólnie, Profinet pasuje do standardu przemysłowego Ethernetu obok systemów BUS'owych, takich jak Sercos, EtherCat lub CC-Link IE. Zaletą takich sieci, oprócz możliwości pracy w czasie rzeczywistym, jest modułowa koncepcja, która pozwala użytkownikom na szybki i łatwy wybór funkcjonalności. Umożliwia to organizację typu cyklicznej wymiany danych we wszystkich urządzeniach PROFINET, aby spełnić stale rosnące wymagania dotyczące szybkości i ustanowić niezliczone opcje diagnostyczne w czasie rzeczywistym. Nie należy również lekceważyć bezproblemowej integracji innych systemów fieldbus za pośrednictwem interfejsu PROFINET.
Rozróżnia się PROFINET IO (Input Output), który został stworzony do podłączenia zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych do systemu sterowania (lub sterownika) oraz PROFINET CBA (Component Based Automation). Ten ostatni jest używany do komunikacji opartej na komponentach za pośrednictwem protokołu TCP/IP i komunikacji w czasie rzeczywistym w modułowej inżynierii zakładowej. Dlatego też w sieciach PROFINET często używa się terminu sterownik IO lub urządzenie IO.

PROFINET IO: Przemysłowy system komunikacji i jego obszary zastosowań
PROFINET IO jest wykorzystywany głównie do wymiany danych w inżynierii mechanicznej, technologii napędowej i przemyśle produkcyjnym. Ten otwarty standard przemysłowego Ethernetu jest również wykorzystywany w infrastrukturze i budownictwie.
Odpowiednio dobrane kable są dostępne dla szerokiego zakresu zastosowań i funkcji. Podobnie jak w przypadku PROFIBUS lub EtherCAT, kable są często używane w maszynach i systemach w celu stałego montażu lub okablowania, dzięki czemu przewody zawierają jednorodną żyłę lub splecioną z 7 drucików.
Jednak w przypadku zastosowań w ruchu, zwłaszcza w prowadniku kablowym, który jest również potocznie nazywany prowadnikiem suwnicowym, konieczne jest użycie przewodów BUS'owych z osiemnastoma plecionymi żyłami. Ponadto, struktura kabla dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej transmisji danych między różnymi modułami BUS'owymi przez wiele lat. Dlatego też kable PROFINET chainflex® znalazły zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach i maszynach takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.

Przewód chainflex® do łączenia kilku systemów fieldbus
Na stronie igus® można wybierać spośród dziewięciu różnych jakości przewodów w zależności od wymagań i środowiska. Różne serie przewodów BUS'owych oferują różną strukturę i różne materiały płaszcza w postaci PVC, PUR lub TPE, dzięki czemu można wybrać odpowiedni przewód do każdego zastosowania, aby uzyskać najdłuższą żywotność w systemie automatyki. Ale igus® to nie tylko właściwy partner do trwałego i elastycznego zastosowania; można również szybko zastosować wydajne procesy. Zaufaj naszej ofercie z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności i skorzystaj z naszego wsparcia przy sprawdzaniu ceny.
Wszystkie kable chainflex® PROFINET mają jedną wspólną cechę — podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny kabel z rodziny CF888, czy kabel spełniający najwyższe wymagania i najmniejszy promień gięcia, jak w przypadku CFBUS.LB. Dlatego igus® SE & Co. KG oferuje również 36-miesięczną gwarancję funkcjonalną na wszystkie przewody chainflex® o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli dla przewodów BUS'owych.
W przypadku w pełni zintegrowanych systemów automatyki i inżynierii, igus® i readycable® oferują również wstępnie zmontowane przewody w ramach kompleksowej usługi. Każdy przewód PROFINET może być dostarczony z otwartymi końcówkami lub wstępnie zmontowany. Można wybierać spośród szerokiej gamy wstępnie zmontowanych złączy przemysłowych, zarówno z obtryskiwanymi standardowymi złączami M12 (d-kodowane), jak i złączami RJ45 montowanymi na miejscu. Oznacza to, że rozwiązanie Przemysłu 4.0 można wdrożyć bezpośrednio, ponieważ Profinet w wielu systemach sterowania Siemens, Allen Bradley, Bosch ... jest używany jako standard.
Praktyczne przykłady zastosowań chainflex®

Przewód BUS'owy chainflex®
Kompletny program kabli, takich jak USB, Profibus, CC-Link, ... do użytku w prowadniku kablowym.

Gwarancja chainflex®
chainflex® trwa — 4 lata gwarancji. Dowiedz się więcej o wyjątkowej gwarancji chainflex® tutaj.

Wstępnie zmontowany kabel
Do użytku w prowadnikach kablowych. Różne typy kabli z różnymi atestami i certyfikatami

prowadnik kablowy
Wytrzymały prowadnik kablowy: bezpieczne prowadzenie przewodów dzięki wieloletniemu doświadczeniu producenta prowadników kablowych igus®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem