Mocowanie przewodów CFU o strukturze plastra miodu: mocowanie przewodów w przeciągu sekund

  • 80% szybsze napełnianie w porównaniu do zacisków igus® CFX
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Elastyczne przyporządkowanie
Nr art. Bi [mm]
CFU.V.64.40.100.25.01 100
CFU.V.64.40.125.25.01 125
CFU.V.64.40.150.25.01 150
CFU.V.64.40.175.25.01 175
CFU.V.64.40.200.25.01 200
CFU.V.64.40.225.25.01 225
CFU.V.64.40.275.25.01 275
CFU.V.64.40.300.25.01 300
CFU.V.64.40.325.25.01 325
CFU.V.64.40.350.25.01 350
CFU.V.64.40.375.25.01 375
CFU.V.64.40.400.25.01 400
Odciążenie CFU o strukturze plastra miodu

Cechy produktu:

  • Odciążenie CFU o strukturze plastra miodu może być otwierane z obu stron
  • Możliwość przykręcenia od góry i od dołu
  • Umożliwia odciążenie różnych kabli w jednej komorze
  • Wytrzymałe szyny z anodyzowanego na czarno aluminium
  • Kompaktowa konstrukcja, która jest nieco mniejsza u góry niż uchwyt montażowy e-chain®, co oznacza, że może być również używana na długich dystansach.
Odciążenie CFU o strukturze plastra miodu

Wszystkie zalety w skrócie:

  • Zoptymalizowane powierzchniowo plastry miodu z tworzywa sztucznego zapewniające wysokie tarcie połączenia i większą siłę trzymania kabla.
  • Nowe części boczne do montażu i demontażu w kilka sekund
  • Odciążenie dla różnych kabli w jednej komorze
  • Równe części górna/dolna lub lewa/prawa
  • Idealnie nadaje się do krótkich, niepodpartych zastosowań
  • Może być również używany na stałym końcu dla przesuwnych odległości, ponieważ górna krawędź CFU jest niższa niż powierzchnia łańcucha
  • Może być również używany na stałym końcu w rynnie prowadzącej

instrukcja montażu

Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU
Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU
Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU
Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU
Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU
Instrukcja montażowa dla systemu mocowania przewodów o strukturze plastra miodu CFU

Specjalnie dla Państwa zestaw próbek jest darmowy!

Próbka mocowania przewodów CFU o strukturze plastra miodu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa