Silniki elektryczne

Portfolio igus® obejmuje silniki krokowe w kilku rozmiarach, z możliwością rozbudowy o enkodery i hamulce, ekonomiczne i ciche silniki prądu stałego, które mogą być również obsługiwane za pomocą akumulatora bez skomplikowanej zewnętrznej elektroniki mocy oraz silniki EC do szybkich, silnych ruchów. Przekładnie, które zmniejszają szybkość wyjściową, a tym samym zwiększają dostępny moment napędowy.
Silniki są używane między innymi w technologii pakowania i kontroli, na przykład w poruszaniu czujnikami oraz kamerami - także w sektorze spożywczym, na zewnątrz i obszarach narażonych na rozpryski wody.
 
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00