Test zużycia: nowy pomiar Ds10x3
Technologia dryspin® pokonuje konkurencję i gwint trapezowy
Zużycie jest ważnym aspektem części w aplikacjach ruchomych. Odporne na zużycie polimery, takie jak nasze wysokowydajne polimery iglidur, stanowią rozwiązanie
minimalizujące zużycie i
zwiększające żywotność części . Właściwości trybologiczne i zharmonizowana geometria doskonale pasują do technologii śruby pociągowej drylin dla wszystkich obszarów zastosowań, w których ważne są
dobre współczynniki tarcia i zminimalizowane zużycie.
Największe laboratorium testowe w tej branży zajmuje 3800 m², a firma igus prowadzi tam badania oraz szereg eksperymentów.
Technologia dryspin jest również testowana pod kątem jej właściwości trybologicznych w różnych seriach testów, aby zminimalizować zużycie i interwały konserwacyjne:
Ocena testu zużycia produktu o wymiarach 10x3 wykonanego ze stali nierdzewnej wykazała, że nasz gwint dryspin® Ds10x3 może osiągnąć wskaźnik zużycia do 25% niższy, żywotność do 25% dłuższą i większą wydajność w porównaniu z konkurencją i gwintem trapezowym Tr10x3 .