Ekonomiczna Automatyzacja:

Technologia w górę & Koszty w dół



Określ swój indywidualny potencjał oszczędności TERAZ*
 

 
*Niezależnie czy mówimy o oszczędności czasu czy pieniądzach wydanych na montaż, dobór, projekt itp., lub o ulepszeniach technicznych w postaci łatwości montażu, trwałości itp., Jeśli nie jesteśmy w stanie wskazać żadnych oszczędności lub ulepszeń technicznych, zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.
Technologia w górę, Koszty w dół dzięki Ekonomicznej Automatyzacji

Technologia w górę

Technologia w górę
  • Różnorodna kinematyka robota dla każdego obszaru zastosowania
  • Nie wymaga konserwacji ani smarowania
  • Szeroka pomoc w zakresie wyboru podczas implementacji zastosowania

Koszty w dół

Koszty w dół

Automatyzacja nie wpływa tylko na duże firmy
 

Zwiększ produktywność dzięki ekonomicznym, kompaktowym i wytrzymałym komponentom robotyki

Ulepszenia procesów dzięki robotom
 
  • Elastyczność dzięki wysokiemu poziomowi usieciowania produkcji
  • Mniejsza ilość błędów dzięki technologii automatyzacji
  • Zautomatyzuj procesy, które są niebezpieczne dla zdrowia personelu
  • Automatyzuj procesy zamiast zlecać je podmiotom zewnętrznym
  • Szybkie terminy dostaw dzięki pracy zmianowej bez personelu
  • Redukcja przestojów 
  • Odciąż personel i podstawowe procesy
  • Proste przezbrojenie dzięki modułowości i kompatybilności komponentów
 
 
 

Wszystko z jednego źródła - od Twojego pomysłu po rozwiązanie w zakresie automatyzacji

Podjęliśmy się zadania wdrożenia Twojego rozwiązania dotyczącego automatyzacji przy minimalnym wysiłku, niskim koszcie i wybranych komponentach.
W naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz dla Twojego rozwiązania automatyzacji. Kompletne ramiona przegubowe robotów, przekładniesystemy sterowania, i silniki elektryczne – nasi eksperci pomogą Ci w doborze produktów dostosowanych do Twojej aplikacji. Skontaktuj się z nami!
   
Umów się na osobistą konsultację teraz
Przejdź do sklepu Ekonomicznej Automatyzacji

▲ Technologia w górę

Elementy robotyki wykonane ze zoptymalizowanych trybologicznie tworzyw sztucznych


Dziesięciolecia doświadczeń z trybologicznie zoptymalizowanymi polimerami przyczyniły się do powstania naszych rozwiązań w zakresie Ekonomicznej Automatyzacji: 
  • Nie wymagają konserwacji ani smarowania dzięki samosmarowym elementom z tworzywa sztucznego
  • Koszty w dół dzięki lekkiej robotyce
  • Systemy automatyki do różnych wymagań, takich jak wysokie temperatury, zabrudzenia i ciężkie ładunki
Przejdź do sklepu online
Komponenty robotów
Konfigurator

Większa elastyczność dzięki różnym kinematykom robota - łatwa konfiguracja

Mamy odpowiednie rozwiązanie do automatyzacji dla każdej aplikacji,
od aplikacji pick-and-place poprzez sortowanie, po aplikacje do obsługi. W naszym, modułowym zestawie do robotyki znajdziesz wszystkie odpowiednie komponenty i kinematyki.
Chcesz najpierw przeprowadzić symulację swojej aplikacji online? Przetestuj nasz konfigurator robolink.  
Skonfigurat teraz, darmowo

Wsparcie ekspertów, online bądź na miejscu

Sprawiamy, że wprowadzenie do świata automatyzacji jest tak proste, jak to tylko możliwe:
  • Bezpłatne wsparcie udzielane przez naszych ekspertów
  • Czy jesteś już w trakcie planowania aplikacji i chciałbyś wcześniej sprawdzić wybrany system? Testy klienta i żywotności są przeprowadzane regularnie w naszym wewnętrznym laboratorium testowym
  • Nowość: Przetestuj nasze bezpłatne oprogramowanie igus Robot Controli poznaj przyjazne dla użytkownika systemy programowania i sterowania robotami o różnych kinematykach
Umów się na osobistą konsultację teraz
Test iRC

▼ Koszty w dół

Niekorodujące, polimerowe łożyska kulkowe xiros®

Modułowy system sterowania i oprogramowanie dla robotów kartezjańskich, z ramieniem przegubowym i robotów typu delta


Umożliwiamy Państwu bezpłatne zapoznanie się z systemem programowania robotów oraz symulację aplikacji robota - przed zakupem systemu robota. Zapewnia to optymalną niezawodność planowania dla Twojego pomysłu na automatyzację. Przetestuj zalety naszego, bezpłatnego oprogramowania igus Robot Control.   Odpowiedni dla różnych kinematyk.
Wypróbuj darmowe oprogramowanie już teraz

∎ Krótki okres zwrotu

Przykład z branży tworzyw sztucznych:
 
Całkowita inwestycja w wysokości zaledwie 4000 euro na jedną wtryskarkę, przeznaczoną jako urządzenie do usuwania wlewek, zwróciła się w ciągu kilku miesięcy.  
Usunięcie wlewek w procesie formowania wtryskowego jest wielką zaletą i pozwala na bardziej ekonomiczną produkcję. Późniejsza separacja i inne czynności związane z obsługą ręczną również są wyeliminowane.  

ROI_sprue_picker

Odnawialność

Bez konieczności smarowania

 
Nasze komponenty robotów nie wymagają ani kropli smarów. Korzystają na tym nie tylko nasi użytkownicy, ale także środowisko. Ponadto, nasze, zoptymalizowane trybologicznie materiały powodują mniejsze ścieranie, w wyniku czego wymagane jest mniej energii.
Trybologicznie zoptymalizowane polimery w igus®

Technologia w górę. Koszty w dół. Zamień teraz!

Ekonomiczna Automatyzacja teraz