Ślizg lub toczenie
Podkładki ślizgowe do e-prowadników vs e-prowadniki rolkowe
Podkładki ślizgowe igus do e-prowadników są określone jako ekonomiczna alternatywa dla e-prowadnika z rolką dla dolnego zakresu szybkości od ok. 1 m/s i ok. 3 m/s. Standardowe aplikacje są wyposażone w
e-prowadniki ślizgowe bez podkładek ślizgowych lub rolek. Jeśli takie zastosowania e-prowadników są wyposażone w podkładki ślizgowe, oczekiwaną żywotność można zwiększyć. W zależności od zastosowania, dzięki podkładkom ślizgowym igus, żywotność można podwoić. Dla porównania e-prowadnik rolkowy, zwykle, wydłuża oczekiwaną żywotność czterokrotnie.
W przypadku wysoce dynamicznych instalacji o szybkościach powyżej 3 m/s e-prowadniki rolkowe są pierwszym, właściwym wyborem. Podkładki ślizgowe nie będą w stanie zapewnić pożądanych korzyści w takich systemach; nawet podkładki ślizgowe o najlepszym składzie materiału osiągną swoje granice.
W przypadku systemów, które pracują przy wysokich szybkościach i muszą radzić sobie z dużymi obciążeniami przewodów, jedyną alternatywą są e-prowadniki rolkowe.