Systemy zasilania dla długich przesuwów

Długie drogi przesuwu, 1000 metrów lub większe

Dla operatorów oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, dźwigów, elektrowni oraz kopalni dużym wyzwaniem jest bezpieczne przesyłanie danych, energii i oleju hydraulicznego na długich odcinkach. Duże prędkości oraz wysoki ciężar wypełnienia często są przyczyną problemów z doprowadzaniem energii, np. przy użyciu bębnów kablowych silników, szyn prądowych lub kabli wleczonych.
 
Systemy e-prowadników firmy igus można bez problemów przemieszczać na odcinkach do 1000 metrów i dłuższych przy prędkości 10 m/s oraz ciężarze wypełnienia 50 kg/m. W przypadku bardzo elastycznych przewodów i węży chainflex, przy długich drogach przesuwu można prowadzić e-prowadniki w rynnach oraz obudowach zapewniających cichy ruch i małe tarcie. Systemy e-prowadników marki igus są z powodzeniem użytkowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynków już od ponad 20 lat w ponad 30 000 instalacji z długimi drogach przesuwu ślizgowego.
 
Zespół projektowy igus pomoże Państwu przy obmiarze, projektowaniu, zarządzaniu projektem, montażu i rozruchu na miejscu. Dla zapewnienia inteligentnego nadzorowania stanu urządzenia można przy zastosowaniu czujników igus isense i modułów nadzorujących mierzyć ścieranie e-prowadnika, siły rozciągające i ścinające oraz przyspieszenie, a tym samym prowadzić monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Więcej o prowadnikach kablowych dla długich przesuwów


NOWOŚĆ: prowadnik napędowy

Prowadnik napędowy Napędzany system prowadników kablowych do ekstremalnie długich przesuwów, wyjątkowo dynamicznych i długich czasów pracy. Prowadnik napędowy stosowany jest np. w suwnicach ASC.

NOWOŚĆ: e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

Nowy e-prowadnik rolkowy, dla szczególnie wymagających zastosowań, spełnia wszystkie istotne wymagania stawiane żurawiom kontenerowym przyszłej generacji. Dłuższe ścieżki, wyższa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii.

NOWOŚĆ: Kompletne rozwiązania iSet

Kompletny zestaw dla długich przesuwów

Teraz można zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki naszemu kompletnemu zestawowi prowadników kablowych. Nie trzeba tracić czasu na szukanie odpowiedniej serii prowadników kablowych i akcesoriów. 

Seria E4.1

e-prowadnik E4.1

Do prawie każdego zastosowania

  • Wysokość wewnętrzna: 30–800 mm
  • Odpowiednie do wymagających zastosowań obrotowych
  • Konstrukcja z podcięciem dla możliwie najlepszej stabilności bocznej
  • Zewnętrzne i wewnętrzne ogniwa boczne do szybkiego montażu

Seria E4/4HD

e-prowadnik E4/4HD

Wysoka waga wypełnienia z długimi przesuwami

  • Wysokość wewnętrzna: 5680 mm
  • Wysoka stabilność
  • Idealny do zastosowań o wysokim obciążeniu
  • Poprzeczki na każdym ogniwie

Seria P4.1

e-prowadnik P4.1

Tarcie ograniczone do minimum, dwukrotnie dłuższa żywotność

  • Wysokość wewnętrzna: od 56 do 80 mm
  • Możliwe drogi przesuwu 800 m i więcej
  • Szybkości do 5m/s
  • Możliwe inteligentne monitorowanie zużycia

Seria P4

Profil e-prowadnika rolkowego P4

profil e-prowadnika rolkowego

  • Wysokość wewnętrzna: od 32 do 42 mm
  • Możliwe drogi przesuwu 800 m i więcej
  • Prędkości do >10 m/s
  • Masa wypełnienia do 7 kg/m

e-prowadnik z rolką

e-prowadnik rolkowy

Toczenie zamiast ślizgu

  • Wysokość wewnętrzna: 3280 mm
  • Wymagana moc napędu mniejsza o 75%
  • Możliwe szybkości do 6 m/s
  • Jednorodna odporność rolek

autoglide

e-prowadnik autoglide

Samoprowadzące się e-prowadniki bez rynien prowadzących

  • Wysokość wewnętrzna: 3280 mm
  • Wymagana moc napędu mniejsza o 75%
  • Możliwe szybkości do 6 m/s
  • Jednorodna odporność rolek

Gdzie są stosowane systemy e-prowadników kablowych?

Droga przesuwu: 615 m

Droga przesuwu: 615 m Najdłuższy na świecie e-prowadnik z tworzywa sztucznego, o drodze przesuwu 615 m, wyprodukowany przez firmę igus, jest użytkowany bezawaryjnie od dziesięciu lat.

Prędkości: do 10 m/s

Prędkości: do 10 m/s Profilowe e-prowadniki rolkowe z serii P4 charakteryzują się dużą prędkością, niskim poziomem hałasu podczas ruchu oraz bezpiecznym prowadzeniem energii i są stosowane w ładowarkach portalowych.

Duże obciążenia: 100 kg/m

Duże obciążenia: 100 kg/m System e-prowadników sprawdza się w jednej instalacji oczyszczania namułu nawet w przypadku bardzo dużego ciężaru wypełnienia ponad 100 kg/m.

Wydajność: zużycie energii mniejsze o 57%

Duże obciążenia: 100 kg/m E-prowadniki rolkowej igus pozwalają zredukować potrzebną moc napędową o 57%. Rolkowy układ doprowadzania energii trwale wytrzymuje wysokie przyspieszenia i prędkości.

Cicha praca

Cicha praca

E-prowadniki są bardzo ciche i odporne na ścieranie przy dużych prędkościach i ciężarach wypełnienia.

Brud i pył

Brud i pył

Silne zabrudzenie i zapylenie nie wpływają negatywnie na systemy e-prowadników. Od kilku lat niezawodnie doprowadzają one energię, dane i media do urządzeń transportowych i hałdowych.

Temperatury

Temperatury

Systemy e-prowadników igus do długich dróg przesuwu działają niezawodnie w wysokich temperaturach w stalowniach.

Kwasy i środki chemiczne

Kwasy i środki chemiczne

E-prowadnik i rynna z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych są odporne na działanie kwasów oraz od lat są stosowane w cynkowniach ogniowych.

Nie ma tu Państwa zastosowania?

Zapytanie projektowe

Prosimy skontaktować się z nami, wypełniając formularz kilkoma najważniejszymi informacjami. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem możliwie jak najszybciej.

Zapytaj o projekt już teraz!

Tusimice Tušimice: najdłuższy na świecie prowadnik kablowy z tworzywa sztucznego, o drodze przesuwu 615 m, wyprodukowany przez firmę igus®, użytkowany bezawaryjnie od roku 2007.

Korzyści w skrócie

Przy długich drogach przesuwu e-prowadniki wykazują dużą wytrzymałość

  • Długie drogi przesuwu, 1000 metrów lub większe
  • W e-prowadniku można równolegle prowadzić wszystkie media, np. przewody zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego, elektryczne lub światłowodowe kable transmisji danych, a także przewody cieczy technologicznych.
  • Brak zbędnych interfejsów
  • Ciężar wyplenienia do 100 kg/m
  • Żywotność e-prowadników i przewodów przynajmniej 10 lat
  • Wytrzymałe we wszystkich zastosowaniach, odporne między innymi na działanie wiatru, czynników atmosferycznych, chemikaliów, czy materiałów sypkich
  • Szybki montaż i wyposażanie w przewody i węże

Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast kabli wleczonych, bębnów kablowych silników i szyn prądowych

Systemy e-prowadników zamiast bębnów kablowych silników

Systemy e-prowadników zamiast bębnów kablowych silników Bez pierścienia ślizgowego na długich drogach przesuwu. Bezpieczne prowadzenie wszystkich mediów w jednym systemie. Drogi przesuwu do 1000 metrów.

Systemy e-prowadników zamiast szyn prądowych

Systemy e-prowadników zamiast szyn prądowych Bezawaryjne przesyłanie danych, energii, cieczy i powietrza w jednym systemie e-prowadników. Do wąskich, niedużych pomieszczeń i szybkich przejazdów po alejkach.  

Systemy e-prowadników zamiast kabli wleczonych

Systemy e-prowadników zamiast kabli wleczonych Podczas wiatru lub przy wahających się temperaturach przewody e-prowadników są chronione i prowadzone w sposób bezpieczny. Można w ten sposób zminimalizować czasy przestoju.

Od doradztwa do montażu

Projekty inżynierskie i rozwiązania specjalne

Projekty inżynierskie i rozwiązania specjalne Od pierwszego szkicu po montaż i rozruch na miejscu. Podczas przebudowy istniejącej instalacji planujemy bezobsługowe e-prowadniki igus, bezawaryjne przewody chainflex oraz standardowe moduły, które szybko dostosowujemy do zastosowań.

Usługi montażowe i obsługa posprzedażowa

Usługi montażowe i obsługa posprzedażowa My zajmujemy się montażem. Łatwe do obliczenia koszty montażu, na życzenie z umową serwisową dla całego systemu doprowadzenia energii igus.

Inne produkty dla długich przesuwów

Przewody chainflex® do długich dróg przesuwu

Przewód silnikowy CFCRANE

Przewód silnikowy CFCRANE
  • Do wysokich napięć i dużych mocy
  • Trudnozapalny
  • Odporność na promieniowanie UV: wysoka
  • Olejoodporność: olejoodporny (wg DIN EN 60811-2-1) 

Przewód silnikowy CF300.UL.D

Przewód silnikowy CF300.UL.D
  • Do bardzo dużych obciążeń 
  • Zastosowania ślizgowe z drogami przesuwu 400 m i dłuższymi
  • Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, odporność na promieniowanie UV
  • Odporność na promieniowanie UV: wysoka 

Kabel światłowodowy CFLG.LB

Kabel światłowodowy CFLG.LB
  • Do największych obciążeń przy 5 x d
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • zastosowania ślizgowe (poziome) z drogami przesuwu 400 m i dłuższymi
  • Odporność na promieniowanie UV

Dalsze systemy do długich dróg przesuwu

Czujnik do wrażliwego na pozycję pomiaru siły ciągnąco-pchającej EC. PP

Czujnik do wrażliwego na pozycję pomiaru siły ciągnąco-pchającej EC. PP
  • Integruje system pozycjonowania w e-prowadnik
  • Dostarcza informacje o siłach pchających/ciągnących zależnych od położenia
  • Wykorzystywanie informacji o pozycji z aplikacji do innych celów

Stalowa rynna prowadząca

Rynna prowadząca ze stali
  • Bogaty asortyment do prawie wszystkich e-prowadników
  • Bardzo łatwy i uniwersalny montaż
  • Bardzo stabilna i wytrzymała stalowa rynna prowadząca do zastosowań specjalnych w trudnych warunkach środowiskowych

Monitorowanie stanu i.Sense

Monitorowanie stanu i.Sense
  • Bezpieczne odłączanie lub funkcja alarmowania przy awarii systemu
  • Instalacja zatrzymuje się przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości siły
  • Możliwość indywidualnego programowania oraz rejestrowania zdarzeń w pamięci danych

Konfekcjonowane systemy e-prowadników

Konfekcjonowane systemy e-prowadników
  • Czas konfekcjonowania krótszy o 95%
  • Skrócony czas montażu
  • Rozwiązania „podłącz i działaj” np. do zastosowań w transporcie materiałów sypkich

plane-chain
 

plane-chain
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Bezawaryjne i bezobsługowe
  • Zabezpieczone obudową
  • Do dużych prędkości

i.Cee Wonderbox

  • Bezdotykowe monitorowanie systemu
  • Informacje o przewidywanej żywotności dla każdego ogniwa prowadnika
  • Oszczędzający miejsce montaż zewnętrzny na końcu stałym


Próba „podnoszenie się prowadnika”, „parcie wiatru” oraz „długie drogi przesuwu”

Firma igus® przeprowadziła we własnym laboratorium badania trwałości prowadnika w warunkach występujących w praktycznych zastosowaniach.

Podnoszenie się prowadnika przy długich drogach przesuwu

Podnoszenie się prowadnika przy długich drogach przesuwu Pomiar podnoszenia się prowadnika przeprowadzono dla e-prowadnika z serii 5050R przy drodze przesuwu 200 m i obciążeniu 7,5 kg/m.
 
Wynik: e-prowadnik z serii 5050R podnosi się dopiero przy sile ścinającej
8000 N.
 
Rozwiązanie firmy igus®: rynny prowadzące z zabezpieczeniem przed podnoszeniem się utrzymują prawidłowe położenie prowadnika.

Parcie wiatru przy długich drogach przesuwu

Parcie wiatru przy długich drogach przesuwu

Pytanie: Czy wiatr o prędkości 88,5 km/h (55 mph) wpływa na funkcjonalność e-prowadnika z serii 4040CR? 
 
Wynika: przy prędkości wiatru 88,5 km/h (55 mph) elastycznemu wygięciu uległa tylko szyna prowadząca.
 
Rozwiązanie firmy igus®: wysokowytrzymałe kątowniki montażowe HD zapobiegają elastycznym deformacjom rynny prowadzącej pod wpływem parcia wiatru

Próba „długie drogi przesuwu”: e-prowadnik rolkowy został sprawdzony przy długich drogach przesuwu do 240 m oraz prędkości przesuwu do 8 m/s

Więcej informacji