Zmień język :

Przełożenie: 1:1–1:5
Moduł: 1–3,5

Liczba zębów: 12–150
Moduł: 0,5–3

Moduł: 0,5–4
Długość: 250–1000 mm

Przełożenie: 1:1–1:5
Moduł: 1

Odporne na zużycie cztery koła — koła zębate z tworzywa sztucznego iglidur® w zastosowaniach motoryzacyjnych
Podczas tego seminarium online można dowiedzieć się więcej na temat
Koła zębate wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur® umożliwiają bezsmarowe i bezobsługowe użytkowanie.
Dzięki specjalnemu składowi polimerów bazowych, włókien i wypełniaczy, a także smarów stałych, mają one bardzo wysoką odporność na zużycie. Nasze koła zębate sprawdziły się już w różnych zastosowaniach.
Materiały iglidur® są testowane w naszym własnym laboratorium badawczym .
W zależności od parametrów panujących w danym zastosowaniu, bezpłatnie i niezobowiązująco doradzimy w zakresie odpowiedniego materiału oraz technologii produkcji i oprzyrządowania w celu niezawodnego formowania pojedynczych kół zębatych (komponentów kół zębatych).
Zamówienia można składać na stronie igus® — bez minimalnej ilości.
Brak minimalnej ilości zamówienia do wymagań serii do kilku milionów

Koła zębate iglidur® sprawdziły się już z powodzeniem w różnych przekładniach, a także zostały przetestowane w rzeczywistych warunkach pracy w laboratorium badawczym igus®. Na przykład, wahania momentu obrotowego, wydajność i luz przekładni z polimerowymi kołami zębatymi są tutaj mierzone i analizowane elektrycznie. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na ciągłą optymalizację naszych kół zębatych i wykorzystywanie ich w wymagających ciągłego zużycia aplikacjach.
Koła zębate iglidur® charakteryzują się szczególną odpornością na zużycie. Dzięki specjalnemu składowi materiałowemu polimerów bazowych, włókien i wypełniaczy, a także stałych środków smarnych, mają one bardzo niskie właściwości zużycia oraz nie wymagają żadnych dodatkowych środków smarnych. Wydłuża to okresy między przeglądami i ogranicza kosztowne przestoje.
Co to jest koło zębate?
Koło zębate to okrągły element z równomiernie rozmieszczonymi zębami na obwodzie. Służy do przenoszenia mocy między dwoma obracającymi się kołami zębatymi lub między kołem zębatym a zębatką. W zależności od zastosowania są także inne rodzaje kół zębatych.
Jakie są rodzaje kół zębatych?
Najpopularniejsze rodzaje kół zębatych/elementów przekładni to
Różne koła zębate i ich typy są często łączone ze sobą w celu realizacji określonych sekwencji ruchu.
Kiedy koła zębate pasują do siebie?
Aby koła zębate poruszały się płynnie, ważne jest, aby zęby mogły się zazębiać. Aby to osiągnąć, zęby kół zębatych muszą być tego samego rozmiaru, a zatem posiadać ten sam moduł. Dotyczy to wszystkich elementów koła zębatego, np. zębatek, kół zębatych stożkowych itp.
Jaki jest moduł koła zębatego?
Moduł wskazuje rozmiar koła zębatego. Moduł jest obliczany poprzez podzielenie średnicy koła podziałowego przez liczbę zębów (m= d/z).
Należy pamiętać, że można łączyć tylko koła zębate o tym samym module.
Jak długo działa koło zębate?
Żywotność koła zębatego zależy od różnych czynników. Po pierwsze, jaką specyfikację (np. moduł lub liczbę zębów) ma koło zębate i jak będzie używane (np. temperatura aplikacji, moment obrotowy lub prędkość). Jeśli chcą Państwo wiedzieć z wyprzedzeniem, jak długo koło zębate będzie działać w Państwa aplikacji, można wypełnić nasz formularz, aby uzyskać bezpłatne obliczenie żywotności.
Zachęcamy do wypróbowania już teraz
Jak wykonane są koła zębate z wysokowydajnych polimerów iglidur®?
W firmie igus® koła zębate są wytwarzane przy użyciu trzech procesów produkcyjnych:
W zależności od zapytania, bezpłatnie i niezobowiązująco doradzimy w zakresie produkcji, aby wspólnie z klientem znaleźć najbardziej opłacalne rozwiązanie.
Jak testowane są koła zębate iglidur® ?
W naszym laboratorium testowym posiadamy stanowiska do badania naszych kół zębatych wykonanych z szerokiej gamy materiałów iglidur® w różnych scenariuszach. Chętnie dostarczymy również próbki do testów związanych z zastosowaniami.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Nie ma minimalnej ilości zamówienia dla naszych kół zębatych. Można poprosić o zamówienie bez minimalnej ilości.
Czy koła zębate iglidur® mogą być smarowane?
Zewnętrzne smarowanie kół zębatych nie jest konieczne. Wszystkie używane przez nas materiały są już zoptymalizowane trybologicznie i zaprojektowane do pracy na sucho. Jeśli jednak wymagane jest smarowanie, jest ono możliwe w połączeniu ze smarem niezawierającym silikonu.
Wymagany jest specjalny projekt, czy jest to możliwe?
Tak, produkcja specjalnych geometrii jest możliwa i może być realizowana dla wszystkich scenariuszy dzięki naszym zróżnicowanym procesom produkcyjnym. Z przyjemnością doradzimy indywidualnie w zakresie specjalnej geometrii i odpowiedniego materiału. Tutaj można zamówić niestandardowe koło zębate.
Jakie są zalety kół zębatych iglidur®?
Koła zębate iglidur® nie wymagają zewnętrznego smarowania i z tego względu także konserwacji. Nasze koła zębate zapewniają również długą żywotność dzięki odpornym na zużycie materiałom, które uzyskujemy dzięki formułom materiałów iglidur®. W porównaniu z metalowymi kołami zębatymi, te z tworzyw sztucznych są ciche i oferują optymalne właściwości pracy awaryjnej. Optymalizacja trybologiczna materiałów skutkuje również niskim współczynnikiem tarcia.
Kiedy należy wymienić koło zębate?
Gdy tylko koło zębate nie jest już w stanie przenosić mocy z powodu zużycia, należy je wymienić. Regulacje geometryczne, takie jak moduł, liczba zębów lub wybór odpowiedniego materiału, mogą wydłużyć żywotność przekładni.
Jakie są obszary zastosowań?
Koła zębate iglidur® są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. W zależności od obszaru zastosowania oferujemy specjalne materiały, które, na przykład, mają zgodność z FDA lub określone normy przeciwpożarowe (np. sektor motoryzacyjny) lub podobne.

Ulepsz technologie i zredukuj koszty już teraz
Polimerowe koła zębate są ekonomiczne, nie wymagają zewnętrznych środków smarnych ani konserwacji.
W przeciwieństwie do metalowych kół zębatych, nasze polimerowe koła zębate zawierają stałe środki smarne, które zmniejszają tarcie.
Ponadto niektóre wypełniacze zapewniają
dodatkową poprawę specyfikacji mechanicznej.
Rzut okiem na zalety
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem