Zmień język :

Oto jak działa usługa druku 3D firmy igus:
W druku 3D elementy są najpierw projektowane jako cyfrowy model 3D, a następnie wytwarzane metodą addytywną, warstwa po warstwie. Usługa druku 3D firmy igus obejmuje dostawę elementów wykonanych z naszych własnych, odpornych na zużycie polimerów, bez minimalnej ilości zamówienia. Oferujemy rozwiązania przeznaczone specjalnie do zastosowań w warunkach ruchu, gdzie konwencjonalne materiały szybko osiągają swoje granice — nasze polimery są nawet 50 razy bardziej odporne na zużycie niż zwykłe polimery do druku 3D. Wystarczy przesłać model CAD komponentu i otrzymać go w formie drukowanej w potrzebnej ilości.
Nie masz pod ręką modelu CAD?
Dzięki naszemu konfiguratorowi CAD możesz w prosty sposób stworzyć model 3D dla różnych projektów. Zapewniamy również pewność planowania dzięki naszemu Kalkulatorowi żywotności, który pozwala online oszacować przewidywaną żywotność każdego pojedynczego elementu.
Dzięki naszej próbce druku 3D możesz na własne oczy przekonać się o jakości naszego druku 3D. W tym pudełku z próbkami znajdziesz wybór naszych produktów wykonanych przy użyciu różnych procesów produkcji addytywnej.
W zestawie próbek znajduje się również ulotka zawierająca wszystkie najważniejsze informacje na temat naszych procesów drukowania 3D.
Przekonaj się sam!

Usługa druku 3D firmy igus umożliwia produkcję wszelkiego rodzaju komponentów na zamówienie. Dzięki swobodzie geometrii w produkcji addytywnej, nie ma ograniczeń co do rodzaju części. Drukujemy między innymi tuleje, tarcze pasów zębatych, przekładnie, koła ślimakowe i chwytaki.
Druk 3D stanowi idealne rozwiązanie wielu kluczowych problemów. Dowiedz się więcej tutaj o typowych wyzwaniach, z którymi radzi sobie usługa druku 3D firmy igus. Czy Twoja aplikacja ma jakieś szczególne wymagania? W takim przypadku zapraszamy do omówienia rozwiązania bezpośrednio z ekspertem igus.
Część uległa uszkodzeniu, a trudno jest zdobyć część zamienną?
Część zamienna może uratować maszynę! Dowiedz się, w jaki sposób firma Conti Tech Schlauch GmbH zdołała w ekonomiczny sposób wymienić uszkodzone wrzeciono z zepsutym gwintem, korzystając z naszej usługi druku 3D.
Czy potrzebujesz szybko dostarczyć pojedyncze elementy lub niewielkie partie?
Mały brakujący element może kosztować dużo pieniędzy. Dzięki wydrukowanym w 3D napędom liniowym, które zostały dostarczone w bardzo krótkim czasie, Thyssenkrupp temu zapobiegł. Więcej informacji tutaj!

Czy aplikacja wymaga lekkiej konstrukcji lub komponentów bezsmarowych?
Metalowa przekładnia może być zbyt ciężka dla wymaganego ruchu. Wymaga również dodatkowego smarowania, co jest niedozwolone w niektórych środowiskach. Cor.Sync rozwiązał u nas oba problemy! Jak to się stało?
Czy specyficzna geometria tego elementu jest możliwa do uzyskania wyłącznie przy wysokich kosztach?
Gdy już uda się znaleźć idealny projekt danego elementu, nie może on zawieść z powodu procesu produkcyjnego. Dowiedz się, jak Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu zrealizował swój kreatywny projekt dzięki naszej usłudze druku 3D!
Komponenty wyprodukowane w procesie spiekania laserowego mogą być następnie wygładzone, zabarwione lub mechanicznie przerabiane za dodatkową opłatą. Przeróbka mechaniczna może obejmować np. wstawianie gwintów lub wkładek gwintowych, a także produkcję komponentów o wąskich tolerancjach.
Prześlij swój model CAD i od razu poznaj ceny!
Wybierz próbka części i przetestuj materiały do druk 3D zoptymalizowane pod kątem tribologii
Przekonaj się sam o jakości i zaletach naszych materiałów do druk 3D. Jeśli interesują Państwa elementy drukowane w 3D i chcieliby Państwo je najpierw przetestować przed podjęciem ostatecznej decyzji, zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki. Zapraszamy do zamówienia u nas bezpłatnej próbki.
Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania funkcjonalnych części do produkcji w usłudze druku 3D.

Czy mimo że dysponujesz modelem CAD, wciąż poszukujesz najbardziej ekonomicznego procesu produkcyjnego dla poszukiwanego elementu? Nasza usługa dotycząca produkcji pojedynczych części tribologicznych umożliwia uzyskanie przeglądu wszystkich dostępnych materiałów wraz z cenami dla różnych procesów, takich jak frezowanie CNC, druk 3D i formowanie wtryskowe, natychmiast po przesłaniu modelu CAD.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem