Maszyny budowlane mają do wykonania trudne zadanie: muszą pracować niezawodnie w każdym środowisku pracy i warunkach pogodowych. Ponieważ, jak w każdym przypadku, awarie generują koszty, należy ich unikać. Oferujemy komponenty wykonane z wysokowydajnych polimerów, które wyróżniają się wysoką trwałością i długą żywotnością. W asortymencie produktów znajdują się prowadniki kablowe chroniące i prowadzące przewody np. przy zastosowaniu platformach roboczych, kolejkach linowych lub maszynach drążących. W naszym asortymencie przewodów chainflex można znaleźć odpowiednie przewody, odporne na promieniowanie UV i temperaturę, do dynamicznych ruchów ciągłych. Bezobsługowe i bezsmarowe łożyska ślizgowe do zastosowań w ciężkich warunkach pracy, np. w koparkach, ładowarkach kołowych i teleskopowych wózkach widłowych, są dostępne bezpośrednio z magazynu lub jako elementy wykonywane na zamówienie. Wszystkie części mają przewidywalną żywotność, co jest zaletą dla każdego projektu budowlanego. Na całym świecie zaufało nam ponad 20 000 klientów z branży maszyn budowlanych.
Hybrydowe e-prowadniki w nowych wymiarach
Prowadnik kablowy e-loop do zastosowań wiszących
Nowe nawijane łożyska wykonane z bardzo wytrzymałego filamentu
Sprawdź teraz nasze bezpieczne systemy zasilania oraz bezobsługowe łożyska polimerowe dla przemysłu maszyn budowlanych.
W łyżce wysokiego wysypu firmy L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik łożyska ślizgowe iglidur zastępują wcześniej zamontowane w przegubach kompozytowe odpowiedniki. Przekraczają one wymaganą żywotność, nie potrzebują konserwacji, są lżejsze i o około 40 procent bardziej opłacalne niż poprzednie wersje. Ponadto można je wymienić w stosunku 1:1 na łożyska kompozytowe bez konieczności modyfikowania sąsiedniej konstrukcji.
Dzięki modułowi koła pasowego firmy Ets Payant, gleba może być przenoszona z wykopów o głębokości do 65 metrów. W tym miejscu wszystkie elementy muszą wytrzymać silne uderzenia, wpływy atmosferyczne i znaczną ilość kurzu. Nie ma problemu dla technologii łożyskowej igus: projektanci stosują podwójne przeguby igubal, aluminiowe wałki drylin, a także łożyska z kołnierzem stałym i podkładki oporowe iglidur. Są wytrzymałe, pracują bez dodatkowego smarowania i nie wymagają konserwacji.
Płynne obracanie i sterowanie fotelem kierowcy nawet podczas ciągłej pracy: o to dba e-prowadnik triflex R wraz z przewodami chainflex w wywrotce AUSA. Prowadnik jest specjalnie zaprojektowany do ruchów 3D i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz dużą elastycznością. Ponadto zastosowano przewód sterowniczy chainflex CF77.UL.D, który jest wysoce odporny na ścieranie i idealny dla szczególnie wysokich obciążeń.
Odporne na wibracje i niewrażliwe na zabrudzenia e-prowadniki E4 są stosowane w różnych systemach dźwigowych maszyny do drążenia tuneli firmy Herrenknecht AG. Na niewielkiej przestrzeni montażowej z łatwością wytrzymują obciążenia mechaniczne, brud, wilgoć, a w niektórych przypadkach wysokie temperatury. Ponadto wstępny montaż przeprowadzono przy użyciu najbardziej elastycznych przewodów sygnałowych i zasilających chainflex.
Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego.
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Części zamienne igus, zaprojektowane do prowadzenia, przenoszenia i podparcia łożysk na teleskopowych platformach roboczych, takie jak prowadniki kablowe i przewody, a także polimerowe łożyska ślizgowe, liniowe lub płyty ślizgowe, spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące komponentów poddawanych ciągłemu naprężeniu w zastosowaniach na zewnątrz.
Skonfiguruj kompletne systemy zasilania dla krótkich i długich przesuwów, a także do zastosowań wiszących. Wprowadź aplikację i parametry środowiskowe, a konfigurator e-prowadników, „ekspercki system e-prowadników”, zasugeruje odpowiednie rozwiązanie.
W naszym laboratorium testowym, największym w branży, przeprowadza się ponad 10 miliardów cykli testowych rocznie z użyciem e-prowadników i przewodów chainflex na łącznie 180 stanowiskach testowych. W warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, badamy właściwości trybologiczne przy zmiennych kierunkach ruchu, temperaturach, mediach i stałym obciążeniu. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do oblizania żywotności w celu precyzyjnego przewidywania wytrzymałości.
Na życzenie, igus przeprowadza testy dla klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktu w warunkach całkowicie dostosowanych do ich potrzeb.
Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Konfiguracja pożądanego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów przetwarzania